Versión MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C y MGF..4-DSM-C/XT
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la tapa de MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C sin esclavo MOVILINK®-DDI y sin encoder:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Bornas reservadas |
[4] | Bornas para cableado interno |
[5] | Bornas X2_A para conexión del motor U, V, W, PE |
[6] | Bornas X10_A para sonda térmica PK (Pt1000) |
[7] | Tapa |
[8] | Tornillos para la conexión PE |
Las placas de conexiones de las unidades de accionamiento MOVIGEAR® MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C y MGF..4-DSM-C/XT son idénticas.