Realizar los trabajos eléctricos de forma segura

Para llevar a cabo los trabajos eléctricos durante la instalación o el mantenimiento, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Los trabajos eléctricos sólo deben ser efectuados por electricistas especializados.
  • Cumpla las 5 reglas de seguridad cuando realice trabajos en componentes eléctricos:
    • Desconectar
    • Asegurarlos frente a una posible conexión involuntaria
    • Comprobar la ausencia de tensión
    • Poner a tierra y cortocircuitar
    • Tapar o encerrar piezas adyacentes bajo tensión
  • Cuando la unidad está conectada, hay presentes tensiones peligrosas en todas las conexiones de potencia y en los cables y las bornas conectados a ellos. Esto también sucede cuando el producto está bloqueado y el motor se encuentra parado.
  • No toque las partes de producto conductoras de tensión ni las conexiones de potencia, ya que es posible que los condensadores estén cargados.
  • Mantenga un tiempo mínimo de desconexión de 5 minutos.
  • Asegúrese de que las cajas de bornas están cerradas y atornilladas antes de aplicar la tensión de alimentación.
  • Asegúrese de que todas las cubiertas necesarias están montadas antes de aplicar la tensión de alimentación.