Executar com segurança os trabalhos elétricos
Para realizar trabalhos elétricos com segurança durante a instalação ou manutenção, observar as seguintes informações:
- Os trabalhos elétricos só podem ser realizados por pessoal técnico qualificado.
- Cumprir as 5 regras de segurança ao trabalhar com componentes elétricos:
- Desconectar
- Prevenir a ligação involuntária
- Indicar que não há tensão
- Aterrar e curto-circuitar
- Cobrir ou isolar peças adjacentes sob tensão
- Quando a unidade estiver ligada, há tensões perigosas em todas as conexões de potência e nos cabos e bornes de motor conectados. O mesmo ocorre quando a unidade está bloqueada ou quando o motor está parado.
- Não tocar nas peças do produto e nas conexões de potência devido a possíveis capacitores carregados.
- Observar o tempo mínimo de desligamento de 5 minutos.
- Certificar-se de que a caixa de ligação esteja fechada e trancada antes de aplicar a tensão de alimentação.
- Assegure-se de que todas as coberturas necessárias estejam montadas antes de aplicar a tensão de alimentação.