Notas

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de bornas.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de retirar la tapa de la caja de conexiones debe desconectar la tensión de la unidad mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
- Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.

ADVERTENCIA

Peligro por montaje/desmontaje incorrecto de unidades de accionamiento y componentes.
Lesiones.
- Tenga en cuenta las indicaciones para montaje y desmontaje.
- Asegúrese de que antes de soltar las uniones de los ejes no existe ningún momento de torsión de eje efectivo (tensiones mecánicas en la instalación).