Cambio de la unidad de accionamiento
Cambie la unidad de accionamiento del siguiente modo:
- Tenga en cuenta las notas de seguridad.
- Monte el cáncamo en la unidad de accionamiento, véase el capítulo "Servicio" > "Cambio de unidad" > Montaje del cáncamo.
- Desmonte la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta las indicaciones para el desmontaje en el capítulo Instalación mecánica.
- Compare los datos en la placa de características de la unidad de accionamiento actual con los datos en las placas de características de la unidad de accionamiento nueva.
- Monte la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta al respecto el capítulo Instalación mecánica.
- Desmonte el cáncamo de la unidad de accionamiento nueva. Guarde el cáncamo para otros trabajos de servicio.
- Realice la instalación como se describe en el capítulo Instalación eléctrica.
- Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Puesta en marcha" > Requisitos para la puesta en marcha.
- Coloque la tapa sobre la caja de conexiones y atorníllela.
- Suministre tensión al accionamiento.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad de accionamiento.
AVISO