Bornas X10_A para sonda térmica
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas X10_A para sonda térmica | sin | con | con |
|---|---|---|---|
Sección de conexión | 0.2 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 0.75 mm2 |
Longitud sin aislamiento | 8 mm | ||