Bornes X10_A para sensor de temperatura
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes X10_A para sensor de temperatura | sem | com | com |
|---|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.2 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 0.75 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 8 mm | ||