Asignación de bornas MGF..1-DSM-C
Tenga en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la documentación del variador de frecuencia utilizado.
Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
- Asegure el eje de salida para que no rote. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
- Suelte los tornillos de la tapa. Retire la tapa.
- Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
- Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.
La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C:

Borna | Nombre | Función | |
|---|---|---|---|
X2 | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
W | Fase W | ||
V | Fase V | ||
U | Fase U | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
X10_A | KTY PK | + | Sonda térmica PK (Pt1000) + |
KTY PK | - | Sonda térmica PK (Pt1000) - | |