Versión MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la tapa de MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z con esclavo MOVILINK®-DDI y con encoder AZ1Z:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Bornas reservadas |
[4] | Bornas para cableado interno |
[5] | Bornas X2_A para conexión del motor U, V, W |
[6] | Tapa |
[7] | Tornillos para la conexión PE |
[8] | Conexión para cableado interno |
[9] | Conexión X16_A MOVILINK® DDI |
[10] | Cubierta de conector enchufable (sólo en combinación con UL) |
Las placas de conexiones de las unidades de accionamiento MOVIGEAR® MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z son idénticas.