MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z、MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z和MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z规格
下图展示了配有MOVILINK® DDI-Slave和AZ1Z编码器的MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z的接线盒和盖板:

[1] | 电缆固定头 |
[2] | 接线盒 |
[3] | 预留的端子 |
[4] | 用于内部接线的端子 |
[5] | 用于电机连接U、V、W的端子X2_A |
[6] | 盖板 |
[7] | 用于PE接头的螺栓 |
[8] | 用于内部接线的接口 |
[9] | MOVILINK® DDI接口X16_A |
[10] | 插接头盖板(仅与UL组合使用) |
MOVIGEAR® MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z、MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z和MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z使用相同的驱动装置连接电路板。