MGF..1-DSM-C
MGF..1-DSM-C (3 etapas) |
| MGF..1-DSM-C (2 etapas) | ||
Relación de transmisión i | Cantidades de llenado en litros para posiciones de montaje M1, M2, M3, M4, M5, M6 | Relación de transmisión i | Cantidades de llenado en litros para posiciones de montaje M1, M2, M3, M4, M5, M6 | |
56.01 | 0.36 l | 19.90 | 0.42 l | |
51.94 | 18.18 | |||
48.01 | 15.34 | |||
44.92 | 13.11 | |||
43.86 | 12.15 | |||
41.85 | 10.51 | |||
37.01 | 9.79 | |||
36.48 | 8.54 | |||
31.62 | 8.39 | |||
29.32 | 7.67 | |||
25.36 | 6.47 | |||
23.62 | 5.53 | |||
20.59 | 5.13* | |||
4.43 | ||||
4.13 | ||||
3.60* | ||||
* | = | Índice de reducción finita |
= | Transmisión preferente |