MGF..1-DSM-C

MGF..1-DSM-C(3级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGF..1-DSM-C(2级)

传动比

i

加注量(升)

针对以下安装位置

M1、M2、M3、M4、M5、M6

传动比

i

加注量(升)

针对以下安装位置

M1、M2、M3、M4、M5、M6

56.01

0.36 l

19.90

0.42 l

51.94

18.18

48.01

15.34

44.92

13.11

43.86

12.15

41.85

10.51

37.01

9.79

36.48

8.54

31.62

8.39

29.32

7.67

25.36

6.47

23.62

5.53

20.59

5.13*

4.43

4.13

3.60*

*

=

最终的减速器传动比

=

优先传动比