Posiciones de montaje del racor de compensación de presión
La tabla siguiente muestra las posiciones de montaje dependientes de la posición de montaje del racor de compensación de presión (opción /PE):
Posición de montaje M1, M3*, M5, M6 | |
|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C |
Posición de montaje M2, M4 | |
|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C |
* | La posición de montaje M3 solo es posible en los modelos MGF..2-DSM-C y MGF..4-DSM-C en combinación con la opción "Compensación de presión integrada /PG". Observe el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versión para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG"". |