Posições de montagem da união roscada de compensação da pressão
A tabela abaixo apresenta as posições de montagem do bujão de compensação de pressão dependendo da forma construtiva (opcional /PE):
Forma construtiva M1, M3*, M5, M6 | |
|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C |
Forma construtiva M2, M4 | |
|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C |
* | A forma construtiva M3 somente é possível nas versões MGF..2-DSM-C e MGF..4-DSM-C em combinação com a opção "Compensação da pressão integrada /PG". Observar o adendo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – opções "Versão para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG"". |