Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

  • La unidad de accionamiento no está estropeada ni bloqueada.
  • Después de un tiempo de almacenamiento prolongado, se han llevado a cabo las medidas estipuladas en el capítulo "Almacenamiento prolongado".
  • Todas las conexiones están instaladas correctamente.
  • El sentido de giro de la unidad de accionamiento coincide con la aplicación.
  • Todas las cubiertas de protección están instaladas correctamente.
  • Todos los dispositivos de protección del motor están activados y ajustados para la corriente nominal del motor.
  • En general, no debe haber ninguna otra fuente de peligro.
  • La superficie de la unidad de accionamiento no está cubierta por materiales sensibles al calor o termoaislantes.