Antes da colocação em operação
Antes da colocação em operação, garantir que as condições seguintes forem cumpridas:
- A unidade de acionamento não está danificada nem bloqueada.
- Após um armazenamento por períodos mais longos, as medidas foram executadas conforme o capítulo "Armazenamento por longos períodos".
- Todas as conexões estão instaladas corretamente.
- O sentido de rotação da unidade de acionamento coincide com a utilização.
- Todas as tampas de proteção estão instaladas corretamente.
- Todos os dispositivos de proteção do motor estão ativos e regulados em função da corrente nominal do motor.
- De uma forma geral, não podem existir outras fontes de perigo.
- A superfície da unidade de acionamento não pode estar tapada com materiais sensíveis ao calor ou isolantes.