Pintar la unidad de accionamiento
Pinte la unidad de accionamiento del siguiente modo:
- Siga las instrucciones del capítulo "Indicaciones para la instalación".
- Limpie la superficie de la unidad de accionamiento.
- Asegúrese de que la superficie de la unidad de accionamiento está libre de grasa.
- ATENCIÓN Las válvulas de salida de gases y los retenes pueden sufrir daños al pintarse o barnizarse. Daño material. Las válvulas de salida de gases y bordes contra el polvo de los retenes deben cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas.
- Pinte la unidad de accionamiento.
- Retire las cintas de código de barras.