Pintura da unidade de acionamento
Pintar a unidade de acionamento da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo "Notas de instalação".
- Limpar a superfície da unidade de acionamento.
- Certifique-se de que a superfície da unidade de acionamento esteja livre de graxa.
- AVISO! Válvulas de respiro e retentores podem ser danificados durante a pintura ou retoques na pintura. Danos materiais. Cobrir com fita protetora as válvulas de respiro e os lábios de vedação dos retentores cuidadosamente.
- Pintar a unidade de acionamento.
- Remover as fitas de identificação.