Anschluss Engineering-PC – Controller

Die Standard- Engineering-Schnittstellen haben im Auslieferungszustand die folgenden IP‑Adresseinstellungen:

  • IP‑Adresse: 192.168.10.4
  • Subnetzmaske: 255.255.255.0
  • Standard-Gateway: 192.168.10.4
  • Verbinden Sie den MOVI-C® CONTROLLER UHX.. über die Standard-Engineering-Schnittstelle X80 oder LAN3 durch ein Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45 mit dem Engineering‑PC. Die folgende Grafik ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie beispielhaft mit dem MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R:

[1]

DC-24-V-Versorgungsspannung

[2]

Anschluss an Modbus/TCP

[3]

EtherCAT®/SBusPLUS-Anschluss

[4]

Modbus/TCP-Master

[5]

Engineering-PC

[6]

Anschluss an Engneering-Schnittstelle X80

[7]

MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

[8]

Achsverbund MOVIDRIVE® modular

  • Verbinden Sie den MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. über die Standard-Engineering-Schnittstelle X4224 durch ein Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12 (4‑polig, male, D‑codiert) mit dem Engineering‑PC. Die folgende Grafik ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie:

[1]

Modbus/TCP-Master

[2]

Anschluss an Modbus/TCP

[3]

Engineering-PC

[4]

Anschluss an Engineering-Schnittstelle X4224

[5]

MOVI®-C FIELD CONTROLLER