Funktionsweise
Die Betriebsart Speicherloser Betrieb (Fallback) trennt den Energiespeicher vom Zwischenkreis. Wenn der Energiespeicher bereits getrennt war, wird dieser Schritt übersprungen. Anschliessend wird die Zwischenkreisspannung wieder auf den in MOVISUITE® konfigurierten Wert geladen. Dabei wird der Parameter Soll-Ladeniveau (50100.28) als Wert für die Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl) und als Leistungsgrenze die Applikationsgrenze (Parmeter 8800.7) verwendet.
In der Konfiguration der Betriebsart in MOVISUITE® kann zudem über "Mode Fallback - Deaktivierung der Energiespeicherfehlermeldungen" (50100.50) eingestellt werden, ob aufgetretene Energiespeicher-Fehlermeldungen im speicherlosen Betrieb unterdrückt werden sollen. Die Energiespeicher-Fehlermeldungen werden daraufhin in dieser Betriebsart unterdrückt und erscheinen dem Kunden nicht mehr mit Fehlercode und Fehlerbit in der Haupt-Fehlerschnittstelle. Beachten Sie dabei für die verschiedenen Ausbauzustände folgende Bedingungen:
- 1 Synchronisierungsschütz im Minus-Pol
- Der Lasttrennschalter muss deaktiviert sein, damit der Energiespeicher allpolig vom Zwischenkreis getrennt wird.
- 2 Synchronisierungsschütze (Minus- und Plus-Pol)
- Die allpolige Trennung erfolgt automatisch. Keine weiteren manuellen Schalthandlungen sind erforderlich.