Automatik

Parametergruppe

Beschreibung

Standardsollwert

Soll-Ladeniveau

HINWEIS: Der parametrierte Wert wird nicht angewendet, wenn die Höhenabhängige Laderegelung aktiviert ist.

Sollspannung, die der Zwischenkreis im Betrieb einregelt. Ersetzt den Sollwert des Ladezustands rSoCSetpoint (konfigurierte Einheit beachten) aus der Betriebsart "Ladezustandsregelung".

Soll-Ladegrenze

HINWEIS: Dieser Parameter wird nur in der Betriebsart "Automatik" verwendet. In der Betriebsart "Fallback" wird die Applikationsgrenze verwendet.

Maximale Einspeisleistung, mit dem der Zwischenkreis im Betrieb versorgt wird. Der Parameter ersetzt den Sollwert der Ladegrenze rChargeLimit (konfigurierte Einheit beachten) aus der Betriebsart "Ladezustandsregelung".

Grundeinstellungen

Speicherloser Betrieb – Deaktivierung der Energiespeicherfehlermeldungen

Setzen eines Energiespeicherfehlers unterdrücken, wenn sich die Versorgung im speicherlosen Betrieb befindet und der Energiespeicher vom Zwischenkreis bzw. vom Gerät getrennt ist.