Speicherloser Betrieb (Fallback)

HINWEIS

Aufgrund des Schaltens des Energiespeichers muss der Wechsel in diese Betriebsart bei Stillstand und Endstufensperre erfolgen.

HINWEIS

Beim Ausbauzustand "1 Synchronisierungsschütz im Minus-Pol" muss zum Verwenden des speicherlosen Betriebs zusätzlich der Lasttrennschalter des Energiespeichers getrennt werden, damit dieser allpolig getrennt ist. Dieser Schritt kann beim Ausbauzustand "2 Synchronisierungsschütze" entfallen.

Die Betriebsart Speicherloser Betrieb (Fallback) ermöglicht einen vollständig automatisierten Betrieb des PES-Systems. Die Betriebsart kann vom Kunden genutzt werden, um das PES-System mit maximaler Geräteleistung und einem festen Spannungssollwert zu betreiben. Dafür müssen diese Werte vorab über MOVISUITE® konfiguriert werden.

Das Verwenden der Betriebsart ist daher unter anderem dann sinnvoll, wenn der angeschlossene Energiespeicher eine Fehlfunktion meldet und vom PES-System getrennt werden muss. Damit in dieser Situation noch z. B. eine Parkposition angefahren werden kann, wird die Einspeiseleistung auf die maximale Geräteleistung (Applikationsgrenze) erhöht. Damit soll versucht werden, die ausgefallene zusätzliche Leistungsbereitstellung des Energiespeichers zu kompensieren.