Funktionsweise

Beim Aktivieren der Betriebsart Automatischer Betrieb (Automatic) wird geprüft, ob ein Energiespeicher schaltbar konfiguriert und zugeschaltet ist. Ist dieser schaltbar konfiguriert, aber nicht zugeschaltet, schaltet die Betriebsart den Energiespeicher eigenständig zu. Im Anschluss wird der Zwischenkreis auf das parametrierte Soll-Ladeniveau (50100.28) geladen und die Spannung dort gehalten. Nachgeladen wird dabei maximal mit der parametrierten Soll-Ladegrenze (Parameter 50100.29).

Folgende Varianten sind dabei zulässig:

  • Ein zuschaltbarer Speicher ist parametriert - In diesem Fall wird der Energiespeicher automatisch verbunden, bevor die Betriebsbereitschaft hergestellt wird.
  • Ein fest angebundener Speicher ist parametriert.
  • Kein Speicher ist parametriert.