Automatischer Betrieb (Automatic)

HINWEIS

Aufgrund des Schaltens des Energiespeichers muss der Wechsel in diese Betriebsart bei Stillstand und Endstufensperre erfolgen.

Die Betriebsart Automatischer Betrieb (Automatic) stellt einen vollständig automatisierten Betrieb des PES-Systems zur Verfügung und ist daher für den automatisierten Normalbetrieb der Applikation vorgesehen.

Beim Verwenden dieser Betriebsart kann das PES-System lediglich durch Auswählen und Starten der Betriebsart vollständig bedient werden. Weitere manuelle Eingriffe (z. B. Speicher synchronisieren, Vorgabe Spannungs- oder Leistungssollwert durch den Kunden) sind in diesem Fall nicht notwendig.