Einlagern
Führen Sie für das Einlagern einer Kiste (Länge 300 mm) in Lagertiefe 1 folgende Schritte im MOVIKIT® Feldbusmonitor durch. Siehe dazu auch MOVIKIT® Feldbusmonitor:
- Geben Sie alle Achsen frei.
- Referenzieren Sie alle Achsen.
- Wählen Sie die Betriebsart "Einlagern" an: 1500.
- Geben Sie für die Achsgruppe die Dynamikwerte vor:
- Geschwindigkeit: 1000 mm/s
- Beschleunigung: 2000 mm/s²
- Verzögerung: 2000 mm/s²
- Geben Sie die applikationsspezifischen Parameter für das Einlagern vor:
- Position: Teleskopgrundstellung +/- (500 mm Kistenlänge + "Abstand Teleskop in Grundstellung zum Riemenende" + Abstand des Riemenendes zum Beginn des Lagers)
- Kistenlänge: 300 mm
- Kisten-Offset: 0 mm
- Starten Sie das Einlagern durch Setzen des Startbit des Achsgruppe-Steuerworts.