Konfiguration
Für das Anwendungsbeispiel wird als Hardware ein MOVI-C® CONTROLLER benötigt. Die verwendeten realen Achsen werden simuliert.
Führen Sie zum Konfigurieren des Kombiteleskops folgende Schritte durch:
- Legen Sie in MOVISUITE® im Modus "Planung" ein Projekt mit einem MOVI-C® CONTROLLER (Hier: "UHX25A"), einem Softwareknoten ("CombiTelescope") und zwei Achsen ("Telescope", "Belt") an. Platzieren Sie dabei die Teleskop-Achse ("Telescope") links und die Riemen-Achse ("Belt") rechts unterhalb des Softwareknotens.
|
- Konfigurieren Sie für die beiden Achsen einen gültigen Antriebsstrang.
- Konfigurieren Sie für die "Telescope"- und die "Belt"-Achse die Anwendereinheit (Die Anzahl der Nachkommastellen muss hier nicht konfiguriert werden, da diese durch das Zuweisen des Softwaremoduls MOVIKIT® Gearing im nächsten Schritt automatisch eingestellt wird):
- Anwendereinheit: Benutzerdefinierte Einheit: mm
- 1 Umdrehung = 100 mm
- Position: mm
- Geschwindigkeit: mm/s
- Beschleunigung: mm/s²
- Weisen Sie dem Softwareknoten bzw. den Achsen folgende Softwaremodule zu:
- "Telescope": MOVIKIT® Gearing
- "Belt": MOVIKIT® Gearing
- "CombiTelescope": MOVIKIT® CombiTelescope
|
- Konfigurieren Sie die Softwaremodule der "Telescope"- und der "Belt"-Achse:
- Grundeinstellungen - Simulation aktivieren
- Konfigurieren Sie das Softwaremodul des "CombiTelescope"-Softwareknotens:
- CombiTelescope - Anzahl Riemen: 1
- CombiTelescope - Länge des Riemenförderers: 800 mm
- CombiTelescope - Stoppweg Riemen über PD: FALSE
- CombiTelescope - Vorlaufweg Riemen über PD: FALSE
- CombiTelescope - Nachlaufweg Riemen über PD: FALSE
- CombiTelescope - Abstand Kiste zum Riemenende [3]: 60 mm
- CombiTelescope - Abstand Teleskop in Grundstellung zum Riemenende [4]: 20 mm
- CombiTelescope - Stoppweg Riemen: 50 mm
- CombiTelescope - Vorlaufweg Riemen: 50 mm
- CombiTelescope - Nachlaufweg Riemen: 70 mm
- Feldbus-Schnittstelle - Feldbusanbindung aktivieren: Ja
- Feldbus-Schnittstelle - Startadresse: 1
- Aus der Konfiguration resultiert folgende Prozessdatenbelegung:
|
- Wechseln Sie in den Modus "Inbetriebnahme".
- Verbinden Sie den MOVI-C® CONTROLLER in der Projekt-Sicht mit dem MOVI-C® CONTROLLER in der Netzwerkansicht und aktualisieren Sie anschließend das IEC-Projekt.