Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 (Achsen) |
|
| PA 1:1 (Achsen) |
| |
| PA 1:13 (Achsen) |
| |
[2] | Anwahl der Betriebsart "Einlagern" | PA 6 (Gruppe) |
|
[3] | Start/Stopp der Betriebsart | PA 1:7 (Gruppe) |
|
Auslagern wird ausgeführt | PE 1:11 (Gruppe) |
| |
[3] bis [4] | Teleskop startet den Transport der Kiste in Richtung des Riemenendes. | ||
Riemen wartet, da dessen Einkuppelweg (Vorlaufweg Riemen) kleiner ist, als der Weg der Kiste zum Riemenende. | |||
[4] bis [5] | Teleskop transportiert Kiste in Richtung des Riemenendes. | ||
Riemen startet Einkuppelvorgang. | |||
[5] | Teleskop und Riemen im Synchronlauf. | ||
[5] bis [6] | Kiste wird vom Teleskop an den Riemen übergeben. | ||
[6] bis [7] | Teleskop fährt in Grundstellung und hat Kiste komplett an den Riemen übergeben. | ||
Riemen zieht Kiste weiter auf, bis der Abstand Kiste zum Riemenende durch den Nachlaufweg des Riemen erreicht ist. | |||
[7] | Teleskop gestoppt. | ||
[7] bis [8] | Riemen positioniert weiter. | ||
[8] | Auslagern abgeschlossen | PE 1:7 (Gruppe) |
|
Auslagern wird nicht mehr ausgeführt | PE 1:11 (Gruppe) |
| |