Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 (Achsen) |
|
| PA 1:1 (Achsen) |
| |
| PA 1:13 (Achsen) |
| |
[2] | Anwahl der Betriebsart "Einlagern" | PA 6 (Gruppe) |
|
[3] | Start/Stopp der Betriebsart | PA 1:7 (Gruppe) |
|
Einlagern wird ausgeführt | PE 1:11 (Gruppe) |
| |
[3] bis [4] | Riemen startet den Transport der Kiste in Richtung des Synchronpunkts. | ||
Teleskop wartet, da dessen Einkuppelweg kleiner ist, als der Weg der Kiste zum Synchronpunkt. | |||
[4] bis [5] | Riemen transportiert Kiste in Richtung des Synchronpunkts. | ||
Teleskop startet Einkuppelvorgang. | |||
[5] | Riemen und Teleskop im Synchronlauf. | ||
[5] bis [6] | Kiste wird vom Riemen an das Teleskop übergeben. | ||
[6] bis [7] | Riemen beginnt Stoppvorgang und hat Kiste komplett an das Teleskop übergeben. | ||
Teleskop positioniert Kiste weiter zur Zielposition im Lager. | |||
[7] | Riemen gestoppt. | ||
[7] bis [8] | Teleskop positioniert weiter. | ||
[8] | Einlagern abgeschlossen | PE 1:7 (Gruppe) |
|
Einlagern wird nicht mehr ausgeführt | PE 1:11 (Gruppe) |
| |