CombiTelescope
HINWEIS

Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie im Kapitel Funktionsbeschreibung.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen | |
Anzahl Riemen | Anzahl Riemen in der Applikation |
Index: 50030.100 | |
IEC-Name: - | |
Länge des Riemenförderers | Länge der Riemenförderer in der Applikation |
Index: 50030.101 | |
IEC-Name: - | |
Einlagern | |
Abstand Kiste zum Riemenende [3] | Abstand Kiste zum Riemenende |
Index: 50030.106 | |
IEC-Name: - | |
Abstand Teleskop in Grundstellung zum Riemenende [4] | Abstand Teleskop in Grundposition zum Riemenende |
Index: 50030.107 | |
IEC-Name: - | |
Stoppweg Riemen | Nachlaufweg des Riemens nachdem die Kiste den Riemen verlassen hat. |
Index: 50030.108 | |
IEC-Name: - | |
Auslagern | |
Vorlaufweg Riemen | Vorlaufweg des Riemens beim Auslagern. Diese Strecke wird dem Riemen zum Beschleunigen eingeräumt, damit es eine Übergabegeschwindigkeit der Kiste ungleich 0 geben kann. |
Index: 50030.112 | |
IEC-Name: - | |
Nachlaufweg Riemen | Nachlauf des Riemens, nachdem die Kiste vollständig auf dem Riemen ist. Die ausgelagerte Kiste wird auf diesen Abstand zum Riemenende positioniert. |
Index: 50030.111 | |
IEC-Name: - | |
Verwendete Funktionen | |
Stoppweg Riemen über PD | Den Wert für den Parameter "Stoppweg Riemen" nicht aus der Konfiguration in MOVISUITE® übernehmen, sondern über ein zusätzliches Prozessdatum zur Verfügung stellen. |
Index: 50030.113 Bit0 | |
IEC-Name: - | |
Vorlaufweg Riemen über PD | Den Wert für den Parameter "Vorlaufweg Riemen" nicht aus der Konfiguration der MOVISUITE® übernehmen, sondern über ein zusätzliches Prozessdatum zur Verfügung stellen. |
Index: 50030.114 Bit0 | |
IEC-Name: - | |
Nachlaufweg Riemen über PD | Den Wert für den Parameter "Nachlaufweg Riemen" nicht aus der Konfiguration der MOVISUITE® übernehmen, sondern über ein zusätzliches Prozessdatum zur Verfügung stellen. |
Index: 50030.115 Bit0 | |
IEC-Name: - | |
Weiterfahrt nach unkoordiniertem Stopp | |
Weiterfahrt zulassen | Bei einem unkoordinierten Stopp wird der Auftrag nicht abgebrochen, sondern unterbrochen. Die Weiterfahrt wird hierbei risikomindernd angepasst. |
Index: 50030.116 Bit0 | |
IEC-Name: - | |