Argumente der G-Code Import-Service-Anwendung

Die Import-Service-Anwendung kann beim Starten mit Argumenten parametriert werden. Diese Argumente müssen mit dem Start der Anwendung übergeben werden. Die Argumente können in einer Verknüpfung mit der GCodeImportService.exe festgelegt, können aber auch beim Aufruf über die Windows-Eingabeaufforderung oder Stapelverarbeitungsdatei (.bat) angegeben werden. Folgene Optionen stehen zur Verfügung:

  • Verwenden einer anwenderspezifischen TCP-Portnummer: Weist den Import-Service an, die Funktionalität unter der übergebenen TCP-Portnummer bereitzustellen und hierüber mit dem Import-Funktionsbaustein zu kommunizieren. Es wird empfohlen, hierfür eine Nummer aus dem Bereich von 49152 bis 65535 der dynamisch-privaten Portnummern auswählen, da in diesem Bereich die Chance einer Kollisionen mit anderen Anwendungen und deren Portbelegung kommt, geringer ist.
  • -port:x (Das "x" steht hierbei für eine Ganzzahl im Bereich von 0 bis 65535, welche die Nummer des vom Service verwendeten TCP-Ports darstellt.)
  • HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der MOVI-C® CONTROLLER, der den G-Code Import nutzen möchte, den Import-Rechner im Netzwerk erreichen kann und dass der konfigurierte Port für das TCP-Protokoll freigegeben ist. Wenn mehrere Roboter-Instanzen den G-Code-Import nutzen sollen, muss der Import-Service für jede Instanz separat mit einer eigenen Portnummer gestartet werden.
  • Verwenden einer G-Code Import-Konfigurationsdatei: Weist den Import-Service an, die Konfiguration zu laden, welche sich unter dem angegebenen Pfad befindet. Der Pfad muss absolut zur Datei angegeben werden.
  • -configfilepath:"x" (Das "x" steht hierbei für den absoluten Pfad zur Konfigurationsdatei. Die Anführungszeichen werden benötigt, sollte der Pfad Leerzeichen enthalten.)
  • HINWEIS: Beim Starten versucht die Anwendung die Konfigurationsdatei zu laden. Beachten Sie, dass Sie immer die gewünschte Konfigurationsdatei laden um das gewünschte Importergebnis zu erhalten. Wenn ein ungültiger Pfad zur Konfigurationsdatei angegeben wird, die Datei fehlerhaft ist oder nicht existiert, wird der Import-Service nicht gestartet und gibt einen Fehler aus. Die geladenen Einstellungen werden bei jedem Importvorgang angewendet. Wird kein Argument der Konfigurationsdatei angegeben, wird folgende Standardkonfiguration verwendet:
  • G-Code Dialekt: Norm
  • Skalierung Rotation: 1.0
  • Skalierung Translation: 1.0
  • Skalierung Geschwindigkeit: 1.0
  • Blending Befehl einfügen: Nein
  • SetMotionSet Befehl einfügen: Nein