Configuration general
[1] | Optionales Vorgeben eines Skalierungsfaktors für die translatorischen Koordinaten (X, Y, Z) und für den Kreismittelpunkt (I, J, K). Die Funktion kann auch zum Umrechnen aus anderen Maßeinheiten (z. B. inch in mm) verwendet werden. |
[2] | Optionales Vorgeben eines Skalierungsfaktors für die rotatorischen Koordinaten (A, B, C). Die Funktion kann auch zum Umrechnen aus anderen Maßeinheiten (z. B. Gon in Grad) verwendet werden. |
[3] | Optionales Vorgeben eines Skalierungsfaktors für alle Geschwindigkeits- und Vorschubeinstellungen (in der ISO Kennbuchstabe F). Dieser Faktor kann z. B. verwendet werden, um die verwendete Geschwindigkeits-Einheit des G-Codes in die vom Softwaremodul verwendete Einheit umzurechnen z. B. inch/s in mm/s |
[4] | Aktivieren, dass beim Import des G-Codes am Anfang des SRL-Programms ein SET_MOTIONSET-Befehl zur Auswahl des Bewegungsparametersatzes (MotionSet) eingefügt werden soll. MotionSets sind eine spezifische Eigenschaft des Softwaremoduls ohne G-Code-Äquivalent. Diese Einstellung sollte aktiviert werden, wenn der importierte G-Code selbstständig lauffähig ausführbar sein soll. |
[5] | Auswählen eines voreingestellten MotionSets |
[6] | Aktivieren, dass beim Import des G-Codes am Anfang des SRL-Programms ein SET_BLENDING_PARA-Befehl zum Festlegen der Überschleifdistanz eingefügt werden soll. Die Einstellung der Überschleifdistanz ist eine spezifische Eigenschaft des Softwaremoduls ohne G-Code-Äquivalent. Diese Einstellung sollte aktiviert werden, wenn der importierte G-Code das Überschleifen (Bahnsteuerbetrieb) verwenden soll. Im Grundzustand des Interpreters wird das Überschleifen eingeschaltet, eine Überschleifdistanz von 0 mm und die weiteren Standardeinstellungen für das Überschleifen eingestellt. Siehe dazu Herstellen des Grundzustands. Im G-Code kann mit entsprechenden Befehlen nur das Überschleifen aktiviert oder deaktiviert werden. Ein Befehl zur Änderung der Überschleifdistanz ist im G-Code nicht vorhanden. |
[7] | Festlegen der Überschleifdistanz |