Nicht unterstützte Funktionen

G6 Parabelinterpolation

G33 Gewindeschneiden, gleichbleibende Steigung

G34 Gewindeschneiden, konstant zunehmende Steigung

G35 Gewindeschneiden, konstant abnehmende Steigung

G40 Aufheben der Werkzeugkorrektur

G41 Werkzeugbahnkorrektur, links

G42 Werkzeugbahnkorrektur, rechts

G43 Werkzeugkorrektur, positiv

G44 Werkzeugkorrektur, negativ

G54 Auswahl Benutzerkoordinatensystem 1

G55 Auswahl Benutzerkoordinatensystem 2

G57 Auswahl Benutzerkoordinatensystem 4

G58 Auswahl Benutzerkoordinatensystem 5

G59 Auswahl Benutzerkoordinatensystem 6

G63 Gewindebohren

G70 Maßangaben in Inch (Die Maßangabe muss in mm erfolgen.)

G71 Maßangabe in Millimeter (Die Maßangabe muss in mm erfolgen.)

G74 Anfahrt Referenzpunkt / Home-Position achsweise anfahren

G80 Aufheben Arbeitszyklus

G81 Arbeitszyklus 1

G82 Arbeitszyklus 2

G83 Arbeitszyklus 3

G84 Arbeitszyklus 4

G85 Arbeitszyklus 5

G86 Arbeitszyklus 6

G87 Arbeitszyklus 7

G88 Arbeitszyklus 8

G89 Arbeitszyklus 9

G92 Speicher setzen

G93 Zeitreziproke Vorschubverschlüsselung

G94 Angabe der Vorschubgeschwindigkeit in mm/min (in/min)

G95 Angabe der Vorschubgeschwindigkeit in mm je Umdrehung (inch je Umdrehung)

 

M6 Werkzeugwechsel

M40 Automatische Getriebestufenwahl

M41-M45 Getriebestufe 1-5 für Masterspindel

M48 Überlagerung wirksam

M49 Überlagerung unwirksam

M60 Werkstückwechsel

 

E Zweiter Vorschub

S Spindeldrehzahl

T Werkzeug

D Werkzeugkorrekturspeicher