Parameter

Parameterbezeichnung

Zusatzinformation

Grundeinstellungen

Mechanische Ausführung

Varianten

  • Cross: Mechanik sieht aus wie ein Kreuz bzw "+".
    • TopFixed: Riemen ist oben ohne Riemenrad fest mit der Mechanik verbunden.
    • BottomFixed: Riemen ist unten ohne Riemenrad fest mit der Mechanik verbunden.
  • H: Mechanik sieht aus wie ein "H".
    • TopFixed: Laufwagen ist mit dem oberen Riemen verbunden.
    • BottomFixed: Laufwagen ist mit dem unteren Riemen verbunden.

Rolle 1 (Gelenkachse J1)

Teilung

Teilung Riemenscheibe 1 (Wert > 0)

Zähnezahl

Anzahl Zähne Riemenscheibe 1 (Wert > 0)

Rolle 2 (Gelenkachse J2)

Teilung

Teilung Riemenscheibe 2 (Wert > 0)

Zähnezahl

Anzahl Zähne Riemenscheibe 2 (Wert > 0)