Geräte

In den Registern der verschiedenen Geräte werden alle jeweils angelegten Container, deren zugeordnete Geräte sowie statistische Werte und Fehlermeldungen angezeigt. Den Geräten untergeordnet können die jeweils ausgelesenen Parameter-Werte oder Scope-Aufzeichnungen eingesehen werden. Die Ansicht der Geräte kann über die Auswahlliste rechts oben nach Paramater- oder Scope-Containern gefiltert werden.

[1]

Für einen Geräte-Typ angelegter Container

[2]

Dem Container zugeordnetes Gerät

[3]

Für das Gerät konfigurierte Daten-Erfassung (Hier: Scope-Aufzeichnung)

[4]

Schaltfläche zum manuellen Triggern einer Daten-Erfassung

[5]

Menü mit erweiterten Funktionen (z. B. "Abweichung der Zykluszeit anzeigen")

Bei den Containern sind folgende Daten angeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Status der Daten-Erfassung (Hier: Grüner Haken = Empfange Daten)

Name des Containers

Zeitpunkt der letzten Daten-Erfassung

Statusmeldung des Containers

[2] Letzter Zugriff - Statistische Werte zum letzten Lesezugriff

Anzahl an Geräten, die erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die unvollständig ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die offline oder nicht erreichbar waren.

Anzahl an Geräten, die dem Container zugewiesen sind.

[3] Statistik - Statistische Werte seit dem letzten Start des Containers

Anzahl an Geräten, die erfolgreich oder teilweise erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die offline oder nicht erreichbar waren.

Anzahl an Geräten, die dem Container zugewiesen sind.

[4] Nach Aufklappen des Containers: Einblendung folgender Informationen

ID des Containers

Für den Container festgelegte Aktualisierungsstrategie

Dem Container zugeordnete Endpunkte

Abweichung der Zykluszeit von der erwarteten Zykluszeit mit folgenden Kennzahlen:
(HINWEIS: Angabe kann über das Menü ein- bzw. ausgeblendet werden)

  • Abweichung beim letzten Zyklus
  • Durchschnittliche Abweichung bei den letzten 60 Zyklen
  • Größte Abweichung bei den letzten 60 Zyklen

Bei den Geräten, für die eine Parameter-Erfassung konfiguriert ist, sind folgende Daten angeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Eindeutiger PROFINET-Name oder Geräte-Signatur und Geräte-Identifikation

Eindeutige Seriennummer des Geräts (Asset-ID)

Gruppe, der das Gerät zugewiesen ist

Netzwerk-Route für die Kommunikation mit dem Gerät

[2] Letzter Zugriff - Statistische Werte zum letzten Lesezugriff

Anzahl an Parametern, die erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Parametern, die nicht ausgelesen werden konnten.

Anzahl an Paramatern, die für den Datenabzug vom Gerät konfiguriert sind.

 

Bei den Geräten, für die eine Scope-Aufzeichnung konfiguriert ist, sind folgende Daten angeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Eindeutiger PROFINET-Name oder Geräte-Signatur und Geräte-Identifikation

Eindeutige Seriennummer des Geräts (Asset-ID)

Gruppe, der das Gerät zugewiesen ist

Netzwerk-Route für die Kommunikation mit dem Gerät

Status der Scope-Aufzeichnung (u. a. Zustand, Trigger, Daten)

[2] Datenpunkte - Datenzähler für die Daten-Erfassung

Anzahl der gelesenen Datenpunkte

Konfigurierte maximale Anzahl an Datenpunkten

Zeitpunkt der letzten Daten-Erfassung

[3] Scope-Statistik - Statistik der letzten Daten-Erfassung

Anzahl der Parameter, die erfolgreich gelesen wurden.

Anzahl der Parameter, die nicht gelesen werden konnten.
Die zugehörige Fehlermeldung wird anstatt der Parameterwerte angezeigt.

Gesamtanzahl der im Datencontainer konfigurierten Parameter