Dashboard

Das Menü "Dashboard" ist der Startbildschirm der Software. In den angezeigten Registern werden der aktuelle Status sowie Diagnosewerte zum Datenfluss angezeigt.

Die einzelnen Register enthalten folgende Informationen:

[1] Überblick
  • Alle aktiven "MOVI-C®"- und "OPC UA"-Container
  • Alle Ereignisse und die Ereignisrate
  • Aktuelle, maximale und durchschnittliche Datenübertragungsrate
  • Benachrichtigungen aller Aktionen der Software
[2] Geräte (MOVI-C® / MOVI-B (in Vorbereitung) / OPC-UA)
  • Status und letzte Daten der jeweiligen Container (Scope und Parameter)
  • Fehler- und Erfolgsmeldungen der jeweiligen Geräte
  • Anzeige der verbundenen Geräte, Gerätekomponenten und Server
[3] Netzwerk
  • Netzwerk-Statistik mit Angabe der Datenübertragungsrate sowie aktueller, maximaler und durchschnittlicher Netzwerklast des Netzwerkadapters
  • Endpunkt-Statistik (erfolgreich / fehlerhaft)
  • Container-Statistik (erfolgreich / fehlerhaft)