Lizenzierung

Beim erstmaligen Starten der Software, wird automatisch ein Lizenzierungsdialog geöffnet, über den Sie Ihre erworbene Lizenz aktivieren können. Wenn Sie die Software über die Windows-Konsole installieren, können Sie die Lizenzierung der Software auch direkt bei der Installation durchführen. Das Aktivieren einer Lizenz zu einem späteren Zeitpunkt und das Einsehen des aktuellen Lizenzierungsstatus ihrer Software erfolgt im Menü "Einstellungen" im Register Lizenz.

Zum Testen der Funktionalität der Software kann alternativ ein 7-Tage-Testzeitraum mit vollem Funktionsumfang aktiviert werden. Nach Ablauf der 7 Tage wird die Daten-Erfassung sofort automatisch gestoppt.

Die Preise der Lizenzen können über den Service oder den Vertrieb von SEW‑EURODRIVE erfragt werden.

Folgende Lizenzen sind verfügbar:

HINWEIS

Alle Lizenzen beziehen sich auf das verbrauchte Datenvolumen. Gemessen wird dabei nicht das vom SDC versendete, sondern das von den Geräten abgezogene Datenvolumen.
Werkslizenzen

Die Werkslizenzen sind ausschließlich in Verbindung mit der IoT-Suite verwendbar. Beim Verwenden einer der Werkslizenzen ist die Lizenz nicht an einen Computer gebunden. Somit kann die Lizenz für beliebig viele Installationen des SDC verwendet werden. Initial wird anhand der Konfiguration das benötigte Datenvolumen festgelegt. Die Abrechnung der verbrauchten Daten erfolgt dann entweder einmalig oder jährlich und für einen jeweils festgelegten MB/Monat-Preis.

Zum Verteilen der Werkslizenz genügt es, die beim Sichern der SmartDataCollector-Konfiguration exportierte Datei license.json auf die entsprechenden Computer zu kopieren. Siehe dazu Software-Konfiguration.

Lizenz

Laufzeit

Typbezeichnung

SmartDataCollector Data YRLY PLANT

1 Jahr

SDR0300-000

SmartDataCollector Data UNL PLANT

Unbegrenzt

SDR0301-000

OEM-Lizenzen

Beim Verwenden einer OEM-Lizenzen ist die Lizenz an einen Computer gebunden. Für jeden Computer, der den SDC verwendet, muss eine eigene Lizenz erworben werden. Je nach gewählter OEM-Lizenz ist das Datenvolumen dieser Installation des SDC auf ein bestimmtes Datenvolumen im Monat begrenzt.

Lizenz

Datenvolumen

Typbezeichnung

SmartDataCollector Data 25

250 MB/Monat

SDR0200-000

SmartDataCollector Data 62

625 MB/Monat

SDR0201-000

SmartDataCollector Data 125

1250 MB/Monat

SDR0202-000

SmartDataCollector Data 250

2500 MB/Monat

SDR0203-000

SmartDataCollector Data 500

5000 MB/Monat

SDR0204-000

SmartDataCollector Data 1000

10000 MB/Monat

SDR0205-000