Über die Windows-Konsole

Die Software bietet die Möglichkeit, die Installation über die Windows-Konsole durchzuführen, um beispielsweise in einer Netzwerkumgebung eine unbeaufsichtigte Installation (Silent Install) im Hintergrund durchzuführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Windows-Konsole.
  2. Geben Sie folgende Kommandozeile ein:

SmartDataCollector-Setup.msi /quiet /norestart /qn /passive

Ergänzen Sie bei Bedarf zum Konfigurieren der Installation die Kommadozeile:

  • Lizenzierung der Software bei der Installation durchführen
  • LICENSE=XXXXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXX (Eingabe eines Lizenzschlüssels)
  • Benutzerberechtigung für die Software bei der Installation festlegen
  • USER="USERNAME" (Ein bestimmer Benutzer)
  • USER="DOMAIN\\USERNAME" (Ein bestimmter Benutzer aus einer Domain)
  • USER="USERNAME@DOMAIN" (Ein bestimmter Benutzer aus einer Domain)
  • HINWEIS: Zum Berechtigen mehrerer bestimmter Benutzer, innerhalb der Anführungszeichen mehrere Benutzernamen angeben und durch ";" trennen.
  • USER="ALL" (Alle Benutzer)
  1. Führen Sie die Kommandozeile aus. HINWEIS: Wenn auf dem Computer bereits eine Version des SDC installiert ist und gerade ausgeführt wird, wird die Anwendung gestoppt und nach der Installation wieder gestartet.
  • Die Software wird mit den angegebenen Einstellungen installiert.