Contenu de cette documentation
Le présent document décrit, à titre d'exemple, la mise en service d'un variateur d'application MOVIDRIVE® technology à l'aide de l'interface bus de terrain PROFINET / PROFIsafe, avec un système de pilotage programmable amont (API) de la société Siemens. Pour le pilotage via l'interface bus de terrain PROFINET, la carte bus de terrain CFN21A est intégrée dans le variateur de vitesse.
La mise en service des autres variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® s'effectue de manière analogue.