Contenido de este documento

Este documento describe a modo de ejemplo la puesta en marcha de un convertidor de aplicación MOVIDRIVE® technology con la interfaz del bus de campo PROFINET/PROFIsafe en un controlador lógico programable (PLC) de nivel superior de la empresa Siemens. Para el control mediante la interfaz del bus de campo PROFINET se integra la tarjeta de bus de campo CFN21A en el variador.

La puesta en marcha de los otros variadores del módulo de automatización MOVI‑C® se lleva a cabo análogamente.