Überwachungsfunktionen – Grenzwerte
Parameter | Index | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Applikationsgrenze, Geschwindigkeit positiv AS1 | 8357.010 | 1dez | 1 min-1 |
Applikationsgrenze, Geschwindigkeit positiv AS2 | 8358.010 | 1dez | 1 min-1 |
Applikationsgrenze, Geschwindigkeit negativ AS1 | 8357.011 | 1dez | 1 min-1 |
Applikationsgrenze, Geschwindigkeit negativ AS2 | 8358.011 | 1dez | 1 min-1 |
Applikationsgrenze, Beschleunigung AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Applikationsgrenze, Beschleunigung AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Applikationsgrenze, Verzögerung AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Applikationsgrenze, Verzögerung AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Applikationsgrenze, Ruckzeit AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Applikationsgrenze, Ruckzeit AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Applikationsgrenze, Drehmoment AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0 % Motornennmoment |
Applikationsgrenze, Drehmoment AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0 % Motornennmoment |
Applikationsgrenze, Ausgangsstrom AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Applikationsgrenze, Ausgangsstrom AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Notstoppverzögerung AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Notstoppverzögerung AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 U/(min*s) |