Ein-/Ausgänge – Grundgerät – Digitaleingänge DI 01 – DI 06

HINWEIS

Die Anzahl der Digitaleingänge ist geräteabhängig.

Parameter

Index

mögliche Werte

Bedeutung

Digitaleingang DI 01

8334.011

Mögliche Werte finden Sie in der Tabelle "Einstellmöglichkeiten für die Digitaleingänge DI 01 – DI 06" .

Digitaleingang DI 02

8334.012

Digitaleingang DI 03

8334.013

Digitaleingang DI 04

8334.014

Digitaleingang DI 05

8334.015

Digitaleingang DI 06

8334.016