Überwachungsfunktionen – Kontrollfunktionen
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Drehzahlüberwachung AS1 Aktivierung | 8550.001 | 0hex | aus |
1hex | motorisch | ||
2hex | generatorisch | ||
3 hex | motorisch/generatorisch | ||
Drehzahlüberwachung AS1 Verzögerungszeit | 8550.002 | 1000dez | 1000 ms (MOVITRAC® basic: 2000 ms) |
Drehzahlüberwachung AS2 Aktivierung | 8551.001 | 0hex | aus |
1hex | motorisch | ||
2hex | generatorisch | ||
3 hex | motorisch/generatorisch | ||
Drehzahlüberwachung AS2 Verzögerungszeit | 8551.002 | 1000dez | 1000 ms |