Antriebsfunktionen – FCB 05 Drehzahlregelung – Ausblendfunktion der Geschwindigkeitsresonanz

Parameter

Index

mögliche Werte

Bedeutung

Aktivierung AS1

8570.010

0hex

Deaktiviert

1hex

Aktiviert

Fenstermitte AS1

8570.011

1dez

1 min-1

Halbe Fensterbreite AS1

8570.012

1dez

1 min-1

Aktivierung AS2

8571.010

0hex

Deaktiviert

1hex

Aktiviert

Fenstermitte AS2

8571.011

1dez

1 min-1

Halbe Fensterbreite AS2

8571.012

1dez

1 min-1