Inbetriebnahme
Eine Übersicht, welche Motoren Sie mit dem Handbediengerät CBG01A in Betrieb nehmen können, finden Sie im Kapitel Funktionsumfang. Um andere Motoren in Betrieb zu nehmen, verwenden Sie das Handbediengerät CBG21A oder die Engineering-Software MOVISUITE®.
Wurde bereits eine Inbetriebnahme mit der Engineering-Software MOVISUITE® oder einem Handbediengerät CBG11A oder CBG21A durchgeführt, kann das Handbediengerät CBG01A nicht auf diesen Antriebsstrang zugreifen. Er ist für den Zugriff gesperrt.
Ein leistungsgleicher universeller Motordatensatz ist bereits ab Werk vorgeladen. Wird eine bessere Regelperformance benötigt oder weicht der angeschlossene Motor von der Umrichterleistung ab, müssen die Inbetriebnahme durchgeführt und die Motordaten eingegeben werden. In den einzelnen Schritten machen Sie die folgenden Angaben entsprechend dem Typenschild des angeschlossenen Motors.
7-Segment-Anzeige | Angabe | Einheit/Auswahl |
|---|---|---|
Antriebsstrang | – | |
Motornennspannung | V | |
Motornennstrom | A | |
Frequenz | Hz | |
Leistung | kW | |
Leistungsfaktor Cos φ | – | |
Motornenndrehzahl | min-1 | |
Regelverfahren |
| |
Bremse |
| |
Motortemperaturüberwachung |
|