Funktionsumfang
HINWEIS

Der Funktionsumfang des Bediengeräts ist abhängig vom Firmwarestand. Beachten Sie, dass die Firmware nicht aktualisiert werden kann.
Dieses Dokument beschreibt den Firmwarestand 3.10.
Funktion | Firmwarestand | |||
|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | |
Unterstützung von MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung von MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ |
Inbetriebnahme Asynchronmotoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inbetriebnahme Synchronmotoren | – | – | – | – |
Inbetriebnahme Bremse | – | – | ✓ | ✓ |
Inbetriebnahme Geber | – | – | – | – |
Inbetriebnahme Motorsensor TF/TH | – | – | – | ✓ |
Schnellzugriff über Piktogramme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf Parameter über Index | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parametersatz speichern und kopieren | ✓ohne Subkomponenten | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl speicherbarer Datenabzüge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handbetrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzeige von Status-, Fehler- und Betriebszuständen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehler quittieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FW-Anzeige des CBG | – | – | ✓ | ✓ |