Datenhaltung
Dieser Menüpunkt ermöglicht den Upload (store) oder Download (recal) des Parametersatzes eines Umrichters. Nach dem Download eines Parametersatzes kann der Antrieb bei anstehenden Steuersignalen für Sollwerte loslaufen.
Textmeldungen
Der Datentransfer vom Bediengerät zum Umrichter ist fehlgeschlagen. Um die Meldung zu bestätigen, drücken Sie die OK-Taste.
Auf dem Bediengerät ist kein gültiger Datensatz gespeichert. Um die Meldung zu bestätigen, drücken Sie die OK-Taste.
Es kann kein Download durchgeführt werden, da der übertragene Datensatz von einem Umrichter einer anderen Download-Gruppe stammt. Der Wert des Index 8301.9, Byte 3 des Datensatzes unterscheidet sich vom Wert des index 8300.9, Byte 3 des Umrichters. Um die Meldung zu bestätigen, drücken Sie die ESC-Taste.
Es wurde mindestens eine der folgenden Unstimmigkeiten festgestellt:
- Die Gerätefamilie des angebotenen Parametersatzes stimmt nicht genau mit der eigenen Gerätefamilie überein.
- Die Geräteleistung des angebotenen Parametersatzes weicht um mehr als Faktor 3 von der eigenen Geräteleistung ab.
- Die Gerätespannung des angebotenen Parametersatzes stimmt nicht genau mit der eigenen Gerätespannung überein.
Um den Download abzubrechen, drücken Sie die ESC-Taste. Um den Download auszuführen, drücken Sie die OK-Taste.
Beim Vergleich der Subkomponenten wurde eine im Datensatz geforderte Option beim Umrichter nicht gefunden. Das Index-Array 8301.40 des Datensatzes unterscheidet sich vom Index-Array 8300.40 des Umrichters.
Um den Download abzubrechen, drücken Sie die ESC-Taste. Um den Download auszuführen, drücken Sie die OK-Taste.