G4 Verweilzeit in Sekunden
Zeitlich bestimmte Verweilzeit mit definierter Dauer in s und automatischer Programmfortsetzung. Die Verweilzeit muss immer angegeben werden, da sie nicht modal wirksam ist. Der Befehl arbeitet satzweise. Das Verweilen wird erst gestartet, wenn der zuvor programmierte Bewegungspfad vollständig abgefahren wurde. Ist die Zeit abgelaufen, wird der Programmzeiger weitergeschaltet. Die Anweisung muss vor dem Parameter stehen. Die Angabe des Parameters ist zwingend notwendig. Der Parameterbezeichner ist optional, muss aber wenn er verwendet wird, aus der Adressbefehlsliste (X, Y, Z, I, J, K, ...) ausgewählt werden. Bei der Umwandlung von G-Code in die SEW Robot Language gilt es zu beachten, dass die im G-Code angegebene Zeit in s, für den Befehl WAIT_TIME in ms umgerechnet wird. Die Umrechnung wird im SRL-Programm als Ausdruck dargestellt. (z. B. 0.8 s = 0.8 * 1000 ms).
Unterschied zur Norm: Dieser Befehl akzeptiert nur Parameter mit optionalem Parameternamen, welcher aus der Adressbefehlsliste ausgewählt wurde. Ein Gleichheitszeichen ist nicht erlaubt.
Parameter:
Parametername (A,B,C,F,I,J,K,R,X,Y,Z)
Syntax:
G4 [A,B,C,F,I,J,K,R,X,Y,Z]<float>
Beispiel:
G4 0.5
G4 X0.5
G4 A0.5
G4 R0.5
Umsetzung im SRL-Programm:
WAIT_TIME (<float> * 1000 ) [ms]