M30 Programmende
Zurücksetzen der Steuerung und/oder Stillsetzen der Maschine. Im SRL-Programm wird das Programm an dieser Stelle beendet. HINWEIS: Programm- und Bewegungszeiger des SEW Robot Language Interpreters werden nicht zurückgesetzt. Für das Zurücksetzen ist ein Wechsel des Start-Bits notwendig.
Syntax:
M30
Beispiel:
M30
Umsetzung im SRL-Programm:
END_PROG