Das Aktivieren der Add-ons erfolgt im Konfigurationsmenü "Additional Functions" des Softwaremoduls (z. B. Touchprobe, Circle, ConveyorTracking) oder durch Verwendung der entsprechenden Funktionalität (z. B. MediumModels bzw. LargeModels durch Konfiguration eines Kinematikmodells mit 3/4 bzw. 5/6 Gelenkachsen). Nach dem Aktivieren ist in der Konfiguration ein zusätzliches Konfigurationsmenü sichtbar. Beachten Sie ggf. die zum Verwenden des Add-ons notwendige Lizenz.