Lizenzierung

Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:

  • MOVIRUN® flexible
  • Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible. Je MOVI-C® CONTROLLER einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics
  • Lizenz für das Basismodul MOVIKIT® Robotics. Je Roboter einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics addon MediumModels
  • Lizenz für das Add-on "MediumModels". Je Roboter mit 3 oder 4 Gelenkachsen einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics addon LargeModels
  • Lizenz für das Add-on "LargeModels". Je Roboter mit 5 oder 6 Gelenkachsen oder mindestens 2 Orientierungsfreiheitsgraden einmal erforderlich. Beachten Sie zudem die Erläuterungen zur Lizenzierung des Add-Ons im Kapitel LargeModels-Kinematikmodelle.
  • MOVIKIT® Robotics addon Touchprobe
  • Lizenz für das Add-on "Touchprobe". Je Roboter mit Touchprobe-Messung oder Touchprobe-Positionierung einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics addon ConveyorTracking
  • Lizenz für das Add-on "ConveyorTracking". Je Roboter mit Interpolation in einem bewegten USER-Koordinatensystem einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics addon Circle (in Vorbereitung)
  • Lizenz für das Add-on "Circle". Je Roboter mit Kreisinterpolation einmal erforderlich.
  • MOVIKIT® Robotics addon CollisionDetection
  • Lizenz für das Add-on "CollisionDetection" (Kollisionserkennung). Je Roboter mit dieser Funktion einmal erforderlich.

 

Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.